Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

EHM-601

El modelo EHM-601 es un louver drenable estacionario de aluminio que protege las aberturas de entrada y salida de aire en los muros exteriores. El cabezal drenable y las aspas horizontales de doble drenaje estacionarias recogen y canalizan el agua hacia las bajantes verticales ubicadas en los sellos de las aspas donde la gravedad tiene efecto, lo que permite que el agua se drene por la base inclinada del marco. El modelo EHM-601 incorpora uniones verticales para permitir una apariencia continua de las aspas en configuraciones de múltiples secciones.

  • 6 pulgadas de profundidad
  • 49% Área libre (4 pies x 4 pies)
  • 1,065 ppm velocidad de área libre en el punto inicial de penetración de agua

Certifications:

AMCA 500-L por su rendimiento del aire y penetración del agua

Purchase Options: