Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

EDD-401

El modelo EED-401 es un louver drenable estacionario con construcción de aluminio que protege las aberturas de entrada y salida en los muros exteriores. El cabezal y las aspas estacionarias horizontales con doble drenaje recogen y canalizan el agua a las bajantes verticales ubicadas en los sellos de las aspas donde la gravedad tiene efecto, lo que permite que el agua se escape por la base inclinada del marco.

  • 4 pulgadas de profundidad
  • 51% Área libre (4 pies x 4 pies)
  • 992 ppm velocidad de área libre en el punto inicial de penetración de agua