Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS
eCaps_Icon

Louvers

La línea más completa de productos Louver con certificación AMCA y altamente configurables en la industria. Estos no solo cumplen con la función requerida, sino también con la forma deseada.

Los louvers de Greenheck están disponibles en infinitas configuraciones estándar. Cada uno cumple o excede los estándares de rendimiento de prueba más rigurosos de la industria y proporciona una atractiva y excepcional estética. Seleccione entre louvers de aluminio o acero galvanizado. Todos tienen una variedad de accesorios, diseños de aspas, cabezales y marcos para adaptarse a su aplicación. La mayoría de los productos están disponibles en acabados y colores estándar, así como acabados personalizados que complementan las fachadas de los edificios.