FILOSOFÍA
Poniéndonos a prueba.
Diseño – Líderes en innovación y llevando la industria hacia adelante
Este proceso desde el cliente hasta el representante y finalmente, nuestros ingenieros tiene un objetivo: ofrecer un valor que supere las expectativas de nuestros clientes. Solo mire nuestros ventiladores compactos con los niveles de sonido más bajos y las eficiencias más altas. Obtendrá innovación desde cualquier perspectiva.
Prueba – Garantía de Rendimiento
Las pruebas y calificación de productos juegan un papel importante en el legado y éxito de Greenheck. Llevamos a cabo pruebas rigurosas en laboratorios de primer nivel para garantizar que todos los diseños y piezas adquiridas cumplan con los estándares de calidad que los clientes de Greenheck esperan.
Los procedimientos de prueba internos de la vida real miden el rendimiento aerodinámico, los niveles de sonido, la integridad estructural, la operación mecánica, el impacto ambiental, las temperaturas, los niveles de vibración y más. Los ventiladores son sometidos a pruebas de aire y sonido; louvers se prueban para penetración de agua y caída de presión. Las compuertas se analizan en las pruebas de seguridad y resistencia al fuego.
Además de las pruebas de rendimiento, los productos Greenheck pasan por rigurosas pruebas estructurales. Los ventiladores, las compuertas y los louvers se someten a pruebas de vida y pruebas de ciclo. Los componentes tales como correas, poleas, rodamientos y motores también se someten a pruebas de vida. Los motores se someten a pruebas de sobrecarga y alto/bajo voltaje, mientras que los rodamientos deben pasar extensas pruebas de verificación de vida L10. Aquí hay solo una muestra de las muchas pruebas de desarrollo de productos que utilizamos en Greenheck:
- Prueba de rendimiento de aire
- Prueba de rendimiento de sonido
- Prueba psicrométrica
- Creación de prototipos de productos y capacitación
- Pruebas estructurales
- Prueba de sobre velocidad
- Prueba de resistencia
- Prueba de temperatura UL/ETL
- Prueba de extracción para restaurantes UL (Grasa)
- Ventiladores motorizados UL para pruebas de control de humo (alta temperatura)
- Prueba de huracán
- Análisis de elementos finitos (FEA)
- Dinámica de fluidos por computadora (CFD)
- Prueba modal
- Prueba de fatiga
- Pruebas de motor
- Prueba del actuador
Certificación – Obteniendo el Grado