eCaps_Icon

Louvers Operables

Louvers con aspas ajustables y combinación de louver/compuerta para aplicaciones de suministro y extracción. Estos productos se utilizan a menudo en almacenes, centros de distribución y fábricas.

Los louvers con aspas operables protegen la entrada de aire y las aberturas de extracción en los muros exteriores. El diseño permite que las aspas se abran o se cierren y con mayor frecuencia, se suministran con actuadores eléctricos ajustados e instalados en la fábrica. Cuando están en posición abierta, estos louvers funcionan como una rejilla convencional. Cuando están en la posición cerrada, proporcionan un cierre hermético del aire y otros elementos. Estos louvers proporcionan una buena protección contra la infiltración de lluvia bajo condiciones ambientales; pero brindan poca protección contra la lluvia impulsada por el viento cuando está en la posición abierta.