Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS
eCaps_Icon

Louvers Estacionarios

Louvers convencionales con aspas estacionarias para aplicaciones de suministro y extracción.

Los louvers estacionarios convencionales ofrecen una considerable flexibilidad de diseño y una buena protección contra la infiltración de lluvia cuando se aplica adecuadamente en condiciones ambientales. Sin embargo, estos brindan poca protección contra la lluvia impulsada por el viento. Los louvers estacionarios convencionales ofrecen una gran área libre y baja resistencia al flujo de aire y generalmente son la opción más económica.