Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

ESD-202

El modelo ESD-202 protege el suministro de aire y las aberturas de extracción en los muros exteriores. El cabezal drenable y las aspas estacionarias horizontales recaudan y canalizan el agua hacia la parte inferior del marco del louver donde la gravedad tiene efecto, permitiendo que el agua sea dirigida lejos del louver.

  • 2 pulgadas de profundidad
  • 38% Área libre (4 pies x 4 pies)
  • 1,058 ppm velocidad de área libre en el punto inicial de penetración de agua