Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

ESD-635

El modelo ESD-635 protege el suministro de aire y las aberturas de extracción en los muros exteriores. El cabezal drenable y las aspas estacionarias horizontales recaudan y canalizan el agua hacia la parte inferior del marco del louver donde la gravedad tiene efecto, permitiendo que el agua sea dirigida lejos del louver.

  • 6 pulgadas de profundidad
  • 59% Área libre (4 pies x 4 pies)
  • 1,250 ppm velocidad de área libre en el punto inicial de penetración de agua