HCDR-450
El modelo HCDR-450 es una compuerta redonda de control industrial para uso pesado con un marco con Pestañas. Está diseñado para controlar el flujo de aire y proporcionar cierre en un sistema de control de procesos industriales. Una variedad de características opcionales permite que el modelo HCDR-450 se adapte a la aplicación.
- Presión: De hasta 30 pulg. Ca.
- Velocidad: De hasta 7000 ppm
- Temperatura: De -51° C a 204° C (-60° F a 400° F)
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
HCDR-450
-
- Información de aplicación
- Otra información del producto
- Garantía