HCDR-351
El HCDR-351 es una compuerta con aislamiento y marco reforzado. Esta compuerta proporciona un cierre hermético muy bajo en fugas en los sistemas HVAC y sistemas d proceso industrial.
- Presión: De hasta 20 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 6500 ppm
- Temperatura: De -51°C a 204°C (-60°F a 400°F).
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
HCDR-351
-
- Información de aplicación
- Otra información del producto
- Garantía