HCDR-050
El HCDR-050 es una compuerta de uso industrial de uso ligero con marco redondo. Esta compuerta está diseñada para regular y cerrar el flujo de aire en los sistemas HVAC y sistemas de proceso industrial. Disponible con orificios pre-perforados en la pestañas para instalación de instalación.
- Presión: De hasta 6 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 3000 ppm
- Temperatura: Hasta -40°C a 121°C (-40°F to 250°F)
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
HCDR-050
-
- Información de aplicación
- Otra información del producto
- Garantía