HCDR-350
El HCDR-350 es una compuerta de uso industrial de uso pesado con marco redondo. Esta compuerta está diseñada para regular y cerrar el flujo de aire en los sistemas HVAC y sistemas de proceso industrial. Disponible con orificios pre-perforados en la pestañas para instalación de instalación.
- Presión: De hasta 20 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 6,400 ppm
- Temperatura: De -51°C a 538°C (-60°F a 1,000°F).
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
HCDR-350
-
- Información de aplicación
- Otra información del producto
- Garantía