HCDR-051
The HCDR-051 is a light industrial control damper with a flanged style frame. It is designed to control airflow and provide tight shut off in HVAC or industrial process control systems.
- Pressure: Up to 6 in. wg (1.5 kPa)
- Velocity: Up to 3000 fpm (15.2 m/s)
- Temperature: -40°F to 250°F (-40°C to 121°C)
- Presentaciones
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- HBTR & HCDR Series (#469619 IOM) Supplements
- Damper Maintenance
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
HCDR-051
-
- Información de aplicación
- Otra información del producto
- Garantía