HCDR-152
El HCDR-152 es una compuerta de uso industrial de uso pesado con aspas dobles y marco redondo. Esta compuerta está diseñada para precisar el control del flujo de aire a través de la modulación de las aspas. Disponible con orificios pre-perforados en la pestañas para instalación de instalación.
- Presión: De hasta 6 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 3000 ppm
- Temperatura: Hasta -40°C a 121°C (-40°F a 250°F)
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
HCDR-152
-
- Información de aplicación
- Otra información del producto
- Garantía