HCD-524
El modelo HCD-524 es una compuerta de control industrial de uso pesado con un marco con pestañas para aplicaciones de alta temperatura. Está diseñada para controlar el flujo de aire y proporcionar un apagado en sistemas de climatización o de control de procesos industriales.
- Tipo de aspa: perfil de alta temperatura
- Presión: hasta 45 pulg. ca.
- Velocidad: De hasta 5,000 ppm
- Temperatura: -40° C a 538° C (-40 ° F a 1000 ° F)
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADHCD-524
-
- Información de aplicación
- Otra información del producto