HCD-221
El modelo HCD-221 es una compuerta de control industrial con aislante y marco con pestañas para instalación. El modelo HCD-221 utiliza una aspa hermética tipo Bubble Tight. Está diseñado para proporcionar un cierre con fugas muy bajas en sistemas de control de procesos industriales o HVAC. Este modelo está disponible con acción de aspa opuesta o paralela.
- Presión: Hasta 10 pulg. ca.
- Velocidad: hasta 4000 ppm
- Temperatura: -40° C a 204° C (-40° F a 400° F)
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
HCD-221
-
- Información de aplicación
- Otra información del producto
- Garantía