HCD-330
El modelo HCD-330 es una compuerta rectangular de control industrial con un marco de acero galvanizado con doble pestañas para instalación de instalación y aspas aerodinámicas.
- Tipo de Aspas: Aerodinámicas
- Presión: Hasta 25 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 5000 ppm
- Temperatura: -51°C a 316°C (-60°F a 600°F)
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
HCD-330
-
- Información de aplicación
- Otra información del producto
- Garantía