HCD-240
El modelo HCD-240 es una compuerta rectangular de control industrial con un marco con pestañas para instalación y aspas aerodinámicas de aluminio. Las opciones incluyen una construcción resistente a las chispas tipo A.
- Tipo de Aspas: Aerodinámicas de aluminio
- Presión: Hasta 15 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 5000 ppm
- Temperatura: -51°C a 121°C (-60°F a 250°F)
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
HCD-240
-
- Información de aplicación
- Otra información del producto
- Garantía