HCD-430
El modelo HCD-430 es una compuerta rectangular de control industrial con un marco con pestañas para instalación y aspas aerodinámicas. Esta compuerta está diseñada para regular el flujo de aire y cierran los sistemas HVAC y los sistemas de control de procesos industriales
- Tipo de Aspas: Aerodinámicas
- Presión: Hasta 35 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 6000 ppm
- Temperatura: -51°C a 316°C (-60°F a 600°F)
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
HCD-430
-
- Información de aplicación
- Otra información del producto
- Garantía