HCD-220
El modelo HCD-220 es una compuerta rectangular de control industrial con un marco con pestañas para instalación y aspas 3V. Esta compuerta regula el flujo de aire y cierran los sistemas HVAC y los sistemas de control de procesos industriales. Está diseñada para aplicaciones en donde se requieren alta presión y alta velocidad.
- Tipo de Aspas: 3V
- Presión: Hasta 15 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 4000 ppm
- Temperatura: -51°C a 316°C (-60°F a 600°F)
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
HCD-220
-
- Información de aplicación
- Otra información del producto
- Garantía