Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

GCE-402

El modelo GCE-402 es una combinación de Louver/Compuerta de aluminio con aspas tipo “J” y compuerta de extracción y operada por medio de gravedad. Cuando está en la posición abierta funciona como un louver convencional a la vez que proporciona un cierre hermético del aire y otros elementos cuando está en la posición cerrada. Se recomienda que este producto se instale directamente enfrente de un extractor y preferiblemente conectado al sistema de ductos para un funcionamiento correcto.

  • 4 pulgadas de profundidad