EACC-601
El modelo EACC-601 es una combinación de Louver/Compuerta de aluminio con aspas drenables de cierre hermético e incorpora un actuador oculto. Cuando está en la posición abierta funciona como un louver convencional a la vez que proporciona un cierre hermético del aire y otros elementos cuando está en la posición cerrada. Este producto se provee con actuador eléctrico que está oculto por la parte inferior del louver.
- 6 pulgadas de profundidad
- 39% de área libre (4 pies. x 4 pies.)
- Velocidad de área libre de 1,020 ppm en el punto inicial de penetración del agua
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
EACC-601
-
- Otra información del producto
-
Garantía
- Warranty Statement for Louver Products
- Warranty Statement for Louver Baked Enamel Finish
- Warranty Statement for Class I Anodize
- Warranty Statement for Class II Anodize
- Warranty Statement for Kynar/Acroflur 50% Finish
- Warranty Statement for Kynar/Hylar Mica (70%) Finish
- Warranty Statement for Maintenance - Protecting and Repairing the Finish