Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

EACC-401

El modelo EACC-401 es una combinación de Louver/Compuerta de aluminio con aspas drenables de cierre hermético e incorpora un actuador oculto. Cuando está en la posición abierta funciona como un louver convencional a la vez que proporciona un cierre hermético del aire y otros elementos cuando está en la posición cerrada. Este producto se provee con actuador eléctrico que está oculto por la parte inferior del louver.

  • 4 pulgadas de profundidad
  • 34% de área libre (4 pies. x 4 pies.)
  • Velocidad de área libre de 1,192 ppm en el punto inicial de penetración del agua