Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

CRD-1LP

El CRD-1LP es una compuerta con clasificación UL 555C diseñada para limitar la transferencia de calor radiante a través de una abertura en la membrana del techo en un ensamblaje de piso/techo con resistencia al fuego de tres horas o menos. Este modelo está diseñado para aplicaciones en espacios limitados.

Certifications:

Jefe de Bomberos del Estado de California (Listado # 3225-0981:0101)

UL 555C (Listado # R13446)

Codes:

Código Internacional De Construcción (IBC)

Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 90A y 101)

Purchase Options: