Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

CRD-1

El CRD-1 es una compuerta con clasificación UL 555C diseñada para limitar la transferencia de calor radiante a través de una abertura en la membrana del techo en un ensamblaje de piso/techo con resistencia al fuego de tres horas o menos.

Codes:

Código Internacional De Construcción (IBC)

Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 90A y 101)

Certifications:

California State Fire Marshal (CSFM) Listing #3225-0981:0101

UL 555C (Listing #R13446)

Purchase Options: