CRD-2
El CRD-2 es una compuerta con clasificación UL 555C diseñada para limitar la transferencia de calor radiante a través de una abertura en la membrana del techo en un ensamblaje de piso/techo con resistencia al fuego de tres horas o menos.
Código Internacional De Construcción (IBC)
Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 90A y 101)
Certifications:
California State Fire Marshal (CSFM) Listing #3225-0981:0101
UL 555C (Listing #R13446)
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
CRD-2
-
- Otra información del producto
- Garantía