Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

CRD-1WJ

El CRD-1WJ es una compuerta con clasificación UL 555C para instalación en construcciones con vigas de madera. Estos ensambles cuentan con un número de certificación UL del Directorio de Resistencia al Fuego.

Certifications:

o UL del Directorio de Resistencia al Fuego Número de Diseño Aprobado para Plafón: L501, L502, L503, L506, L507, L508, L512, L513, L514, L515, L516, L517, L519, L522, L523, L533, L537 y L545

California State Fire Marshal (CSFM) Listing #3225-0981:0101

UL 555C (Listing #R13446)

Codes:

Código Internacional De Construcción (IBC)

Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 90A y 101)

Purchase Options: