CRD-1WT
El CRD-1WT es una compuerta con clasificación UL 555C para instalación en construcciones con vigas de madera con calificaciones de hasta una hora. Estos ensambles cuentan con un número de certificación UL del Directorio de Resistencia al Fuego.
Código Internacional De Construcción (IBC)
Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 90A y 101)
Certifications:
California State Fire Marshal (CSFM) Listing #3325-0981:0101
UL 555C (Listing #R13446)
UL Fire Resistance Directory Approved Ceiling Design Number: L528, L546, L558, L562, L574, L576, L581, L583, L585, L592, M501, M503, M508, P533, P538, P545, P547, P548, P554, and P580
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
-
Manuales de Instrucciones
- CRD-1WT and CRD-2WT (#474094 IOM) Supplements
- Damper Maintenance
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
CRD-1WT
-
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía