Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

PLG

En la mayoría de los casos, los ventiladores de presurización no cuentan con una cubierta y dependen del espacio de la cámara centrífuga inclinada hacia atrás para dirigir el flujo de aire según sea necesario en el sistema. El modelo PLG está disponible transmisión directa o por correa en acero, aluminio o construcciones de acero inoxidable 316.

  • De 900 a 71,000 cfm por ventilador
  • Hasta 8 pulg. Ca.
  • AMCA por su construcción resistente a las chispas tipo B o C (disponible)
  • temperatura máxima de funcionamiento de 427° C (opcional)
Purchase Options: