Sopladores
Movimiento de aire con bajo flujo de aire y alta presión.
Los sopladores centrífugos tienen muchas aplicaciones que incluyen ventilación general, aquellas que requieren flujos de aire elevados, proceso de fabricación, alta temperatura continua o de emergencia, o extracción de grasa. Las opciones de materiales van desde acero galvanizado, acero con recubrimientos resistentes a la corrosión, aluminio, fibra de vidrio o acero inoxidable. Los diseños están organizados para proporcionar la operación más económica, práctica y eficiente según los requisitos de rendimiento y la aplicación.