FPB
El modelo FPB es un ventilador a presión que utiliza una rueda centrifuga radial con aspas de aluminio que proporciona un funcionamiento eficiente y una construcción resistente a las chispas. El diseño de la cubierta es totalmente giratorio y está hecho de acero con una capa de poliéster electrostático. Todos los modelos son de trasnmision directa, disposición 4 con ruedas directamente conectadas al eje del motor.
- De 200 a 2,500 cfm
- Hasta 9.5 pulg. Ca.
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
FPB
-
- Información de aplicación
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto