EAD-635
El modelo EAD-635 es un louver de aluminio ajustable con aspas drenables. Cuando está en la posición abierta funciona como un louver convencional a la vez que proporciona un cierre hermético del aire y otros elementos cuando está en la posición cerrada. Este producto se proporciona con mayor frecuencia con actuadores eléctricos ajustados e instalados en fábrica.
- 6 pulgadas de profundidad
- 55% de área libre (4 pies x 4 pies)
- Velocidad de área libre de 1,107 ppm en el punto inicial de penetración del agua
- La mayor capacidad de volumen de admisión en su clase
Certifications:
AMCA 500-L por su rendimiento del aire y penetración del agua
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
EAD-635
-
- Otra información del producto
-
Garantía
- Warranty Statement for Louver Products
- Warranty Statement for Louver Baked Enamel Finish
- Warranty Statement for Class I Anodize
- Warranty Statement for Class II Anodize
- Warranty Statement for Kynar/Acroflur 50% Finish
- Warranty Statement for Kynar/Hylar Mica (70%) Finish
- Warranty Statement for Maintenance - Protecting and Repairing the Finish