EAD-632W
El modelo EAD-632W es un louver de aluminio con aspas drenables que pueden ser ajustadas. Cuando está en la posición abierta, este louver funciona como una louver convencional y cuando está en la posición cerrada proporciona un cierre hermético del aire y otros elementos. Este producto se suministra con mayor frecuencia con actuadores eléctricos ajustados e instalados en fábrica.
- Profundidad de 6 pulgadas
- 57% de área libre (4 pies x 4 pies)
- Velocidad de área libre de 885 fpm en el punto inicial de penetración del agua
- Ideal para almacenes
Certifications:
AMCA 500-L por su rendimiento del aire y penetración del agua
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
EAD-632W
-
- Otra información del producto
-
Garantía
- Warranty Statement for Class I Anodize
- Warranty Statement for Class II Anodize
- Warranty Statement for Kynar/Acroflur Finish (50% PVDF)
- Warranty Statement for Kynar/Hylar and Mica Finish (70% PVDF)
- Warranty Statement for Louver Baked Enamel Finish
- Warranty Statement for Louver Products
- Warranty Statement for Maintenance - Protecting and Repairing the Finish