EVH-302D
El modelo EVH-302D es un Louver de aluminio con aspas verticales estacionarias y cuenta con la calificación de Miami-Dade y aprobada por el estado de Florida, diseñada para proteger las entradas de aire y las aberturas de extracción en los muros exteriores. EVH-302D cuenta con la calificación de AMCA 540 para impactos de escombros arrastrados por el viento y en la calificación de AMCA 550 para lluvia impulsada por el viento de alta velocidad y está aprobado para su uso en la zona de huracanes de alta velocidad de Florida.
- Profundidad de 3 pulgadas
- 51% de área libre
- Velocidad de área libre de 1,250 ppm en el punto inicial de penetración de agua
- Rendimiento de lluvia impulsado por viento de clase A
Certifications:
AMCA 500-L Water Penetration, Air Performance, and Wind-Driven Rain
Método de prueba AMCA 540 de impacto de escombros transportados por el viento (Protección básica, misiles D)
AMCA 550 rendimiento de la lluvia de alta velocidad impulsada por el viento
Protocolos de Prueba de Florida: TAS 201 Impacto de misiles de gran tamaño
Protocolos de Prueba de Florida:TAS 202 Presión de aire estática uniforme
Protocolos de Prueba de Florida:TAS 203 carga de viento cíclico
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
EVH-302D
-
- Otra información del producto
-
Garantía
- Warranty Statement for Class I Anodize
- Warranty Statement for Class II Anodize
- Warranty Statement for Kynar/Acroflur Finish (50% PVDF)
- Warranty Statement for Kynar/Hylar and Mica Finish (70% PVDF)
- Warranty Statement for Louver Baked Enamel Finish
- Warranty Statement for Louver Products
- Warranty Statement for Maintenance - Protecting and Repairing the Finish