Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

EHV-901

El modelo EHV-901 es un louver estacionario de aluminio de doble modulo con aspas horizontales en la paste frontal y aspas verticales en la parte trasera diseñadas para proteger las aberturas de entrada y salida de aire en los muros exteriores. El EHV-901 cuenta con la certificación de AMCA 540 contra el impacto de desechos transmitidos por el viento y AMCA 550 para la lluvia impulsada por el viento a alta velocidad.

  • AMCA 500-L rendimiento de lluvia de alta velocidad impulsada por el viento
  • Método de prueba AMCA 540 de impacto de escombros transportados por el viento
    (Protección básica, misiles D y protección mejorada, misil E)
  • Método de prueba AMCA 550 para louvers resistentes a la lluvia, impulsadas por el viento de alta velocidad
    • 9 pulgadas de profundidad
    • 54% Área libre (4 pies x 4 pies)
    • 974 pies por minuto de velocidad de área libre en el punto de inicio de la penetración del agua
    • Clase A clasificación por el rendimiento de lluvia Impulsado por viento

Certifications:

AMCA 500-L Water Penetration, Air Performance, and Wind-Driven Rain

Método de prueba AMCA 540 para louvers impactados por escombros transportados por el viento (protección básica, misiles D y protección mejorada, misil E)

AMCA 550 rendimiento de la lluvia de alta velocidad impulsada por el viento

Purchase Options: