EHH-601DE
El modelo EHH-601DE está aprobado por el condado de Miami-Dade y el Estado de Florida, este louver cuenta con aspas de aluminio horizontales diseñadas para proteger la entrada de aire y las aberturas de extracción en los muros exteriores. El EHH-601DE cuenta con la certificación AMCA 540 de impacto de escombros transportados por el viento y por AMCA 500-L por su rendimiento de lluvia de alta velocidad. El modelo EHH-601DE está aprobado para su uso en la zona de huracanes de alta velocidad del Estado de Florida.
- 6 pulgadas de profundidad
- 47% Área libre (4 pies x 4 pies)
- 1,250 pies por minuto de velocidad de área libre en el punto de inicio de la penetración del agua
- Clase A por el rendimiento de lluvia Impulsado por viento
- Tamanos disponibles de hasta 4 pies x 4 pies.
Certifications:
AMCA 500-L Water Penetration, Air Performance, and Wind-Driven Rain
Método de prueba AMCA 540 de impacto de escombros transportados por el viento (Protección básica, misiles D y protección mejorada, misil E)
Protocolos de Prueba de Florida: TAS 201 Impacto de misiles de gran tamaño
Protocolos de Prueba de Florida:TAS 202 Presión de aire estática uniforme
Protocolos de Prueba de Florida:TAS 203 carga de viento cíclico
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
EHH-601DE
-
- Otra información del producto
-
Garantía
- Warranty Statement for Louver Products
- Warranty Statement for Louver Baked Enamel Finish
- Warranty Statement for Class I Anodize
- Warranty Statement for Class II Anodize
- Warranty Statement for Kynar/Acroflur 50% Finish
- Warranty Statement for Kynar/Hylar Mica (70%) Finish
- Warranty Statement for Maintenance - Protecting and Repairing the Finish