TAUB-CA
Este modelo de transmisión por correa cuenta con una cubierta soldada, recubrimiento en polvo electrostático y aspas de aluminio. Las aplicaciones típicas incluyen aire limpio, extracción de gases y construcción resistente a chispas. Las características de construcción incluyen una protección que protege a la correa y rodamientos del flujo de aire, compuerta tipo mariposa con reborde reforzado para incrementar la rigidez y orillas cubiertas con un sello para un cierre silencioso. La temperatura máxima de funcionamiento es de 82⁰ C.
- De 2,800 a 72,000 cfm
- Hasta 1.5 pulg. Ca.
Certifications:
Certificación eléctrica UL/cUL (UL/cUL-705)
Cuenta con la certificación de AMCA por su rendimiento del aire y FEI (Índice de Energía del Ventilador)
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADTAUB-CA
-