RBUMO
El modelo RBUMO es un ventilador de transmisión por correa para aplicaciones de instalación en techo para extraer el aire a altas temperaturas y lejos de la superficie (techo). Los ventiladores cuentan con una hélice de acero y una carcasa de acero galvanizado y como opción la certificación UL-793 para altas temperaturas.
- De 4700 a 61800 cfm
- Hasta 1.0 pulg. Ca.
Certifications:
Certificación opcional para ventiladores de alta temperatura disponible en ciertos tamaños y configuraciones
Certificado para sismos en ciertos tamaños y configuraciones
Certificación para control de humo de emergencia UL disponible en ciertos tamaños y configuraciones
UL/cUL 705
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
RBUMO
-
- Información de aplicación
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía