RBU
El modelo RBU es un ventilador axial de montaje en techo y de transmisión por correa para uso en aplicaciones de extracción de aire general limpio. La unidad extrae el aire hacia arriba y lejos de la superficie del techo. Este equipo cuenta con una carcasa y una aspa fabricadas de acero.
- De 4100 a 64300 cfm
- Hasta 1.0 pulg. Ca.
Certifications:
UL/cUL 705
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance