Ventilador de Flujo Mixto SQ
El modelo SQ es un ventilador cuadrado de flujo mixto en línea de transmisión directa diseñado para aplicaciones de suministro, extracción, retorno y temperamento de aire, ideal por su eficiencia y el bajo nivel de ruido cuando son factores importantes a considerar. Las unidades cuentan con un motor Vari-Green® EC y una cubierta de acero galvanizado diseñada para permitir una fácil instalación y mantenimiento.
- Hasta 27,500 cfm
- Hasta 3 pulg. Ca.
Certifications:
Certificación eléctrica UL/cUL (UL/cUL-705)
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
High Wind Rated (Miami-Dade NOA certified)
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
Ventilador de Flujo Mixto SQ
-
- Información de aplicación
-
Videos
- Benefits of the SQ Mixed Flow Fan
- Why did Greenheck develop the SQ Mixed Flow
- Why you should select an SQ Mixed Flow over a legacy Inline fan
- Why you should select and specify Vari-Green®
- What accessories are available with the SQ Mixed Flow
- Filter Box (Filtration) Installation
- Outdoor Cover Installation
- Square Duct Mounting Collar Installation
- What is the long-term vision for the SQ Mixed Flow
- Otra información del producto