QEI
El modelo QEI es un modelo de transmisión por correa. Los diferentes niveles de diseño combinan la construcción con la aplicación para obtener el mejor rendimiento y la solución más económica. El QEI utiliza una rueda de flujo mixto y aletas direccionales de aire para mayor eficiencia, menor potencia y niveles de sonido más bajos.
- De 500 a 116,000 cfm
- Hasta 8 pulg. Ca.
- Disponible en construcción resistente a chispas B o C
Certifications:
Certificación eléctrica UL/cUL (UL/cUL-705), de grasa (UL/cUL-762), y potencia del ventilador para control de humo
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
OSHPD
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
QEI
-
- Información de aplicación
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto