QEID
El modelo QEID es la versión de transmisión directa del QEI con la rueda de flujo mixto conectada directamente al motor. El QEID tiene las mismas opciones de construcción que el QEI, pero con mejor rendimiento y mayor eficiencia al eliminar pérdidas a través de correas, poleas y rodamientos del eje del ventilador. Además, como transmisión directa, el QEID tiene el beneficio adicional de un mantenimiento reducido al eliminar estos mismos componentes. El QEID tiene la misma construcción, rendimiento y eficiencia que el QEI con el beneficio adicional de un mantenimiento reducido a través de la eliminación de correas, poleas y lubricación de rodamientos del eje. El diseño es más compacto para aplicaciones de espacio crítico.
- De 700 a 88,000 cfm
- Hasta 10 pulg. Ca.
- Construcción disponible resistente a las chispa tipo B y C
Certifications:
Certificación eléctrica UL/cUL (UL/cUL-705) y potencia para el control del humo
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
QEID
-
- Información de aplicación
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía