Axial Condenser Fans
Con capacidad de controlar la velocidad y alta eficiencia, la línea de ventiladores para condensador axial Greenheck son la solución ideal para cuando se requiere un flujo de aire eficiente. Mantenga el aire en movimiento para ayudar a regular la temperatura y proveer una ventilación adecuada a sus equipos, hasta en la aplicación más demandante.
OVERVIEW
ARC-24
El ventilador para condensador de bajo perfil modelo ARC incluye una propela de acero galvanizado de alta eficiencia y un motor (EC) electrónicamente conmutado con capacidad de control de velocidad de 0-10 VCD. El motor cuenta con la clasificación IP54 y está certificado por “UL-705-Water Spray” y puede operar hasta un temperatura ambiente de 60° C.
- hasta 7,100 cfm
- hasta 1.00 in. wg.
AER Condenser
El modelo de ventilador de condensador axial configurable AER está diseñado para aplicaciones de aire limpio, incluidos sistemas de aire templado, sistemas de aire exterior dedicados (DOAS), gestión de centros de datos y de misión crítica. Protección del motor disponible hasta IP55 y puede funcionar hasta 60 °C de temperatura ambiente. El ventilador cuenta con una construcción de acero galvanizado, hélices fabricadas en acero o aluminio fundido y opciones de motor de corriente alterna (CA) o con conmutación electrónica (EC). Disponible en tamaños de 20 a 36 pulgadas.
- hasta 7,100 cfm
- hasta 1.00 in. wg.
AMCA por el rendimiento de sonido y el aire
UL/cUL 705
OSHPD