Ventiladores plenum
Los ventiladores Plenum ofrecen un excelente rendimiento y confiabilidad. Estos ventiladores funcionan mejor en configuraciones de manejo de aire comerciales o industriales y aplicaciones de plenum presurizadas. Cada uno ofrece un tamaño compacto, la flexibilidad para suministrar múltiples despegues de aire y un precio competitivo.
OVERVIEW

OPA
- Dimensions: Max. Height 96 in., Max. Length 636 in.

APD
El modelo APD es un ventilador tipo plenum de grado comercial que incorpora rendimiento y fiabilidad en un diseño compacto y más económico. El diseño compacto de esta unidad incorpora una trasmisión directa eliminando costos de mantenimiento y la complejidad que es generada por ventiladores tradicionales tipo plenum con transmisión por correa. Cuando se combina con un VFD, los volúmenes de aire se pueden adaptar fácilmente a los requisitos cambiantes del edificio o superar presiones aumentadas por filtros sucios. El modelo APD es una excelente opción en aplicaciones que requieran un ventilador independiente o en aplicaciones paralelas de arreglo con múltiples ventiladores. El APD cuenta con un marco de acero galvanizado que esta soldado y atornillado e incluye una turbina de acero formada por 7 aspas inclinadas hacia atrás.
- De 1,000 a 18,000 cfm por ventilador
- Hasta 10 pulg. ca.
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance

APM
Los ventiladores APM proporcionan alta eficiencia manteniendo un tamaño compacto. Esta es una excelente elección para aplicaciones de remodelación o actualización en sistemas de volumen variable. Cuenta con un marco galvanizado o pintado, los APM cuentan con una turbina de 12 aspas y proporciona exactamente la misma eficiencia y bajo sonido que los ventiladores APH, pero a un costo más rentable para aplicaciones de cargas ligeras y medianas. Las unidades APM están disponibles en transmisión por correa y transmisión directa con opciones de accesorios básicos.
- De 1,000 a 41,000 cfm por ventilador
- Hasta 8 pulg. Ca.
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance

APH
El ventilador APH puede ser de transmisión directa o por correa con una extensa variedad de accesorios disponibles. Una rueda aerodinámica de aluminio con12 aspas, logra una operación silenciosa y eficiente. Este diseño ahorra energía y mejora la calidad general del sonido al reducir los tonos de baja frecuencia que son difíciles de atenuar. Las aplicaciones industriales son ideales para el APH debido a su construcción soldada, estructura revestida y configuraciones múltiples.
- De 1,000 a 209,000 cfm por ventilador
- Hasta 12.5 pulg.ca.
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance

HPA
El modelo HPA es un ventilador de transmisión directa instalado dentro de una cubierta de atenuación de sonido. Puede ser utilizado como un solo ventilador en aplicaciones críticas de sonido o en paralelo para construir un sistema de arreglo de ventiladores. Su diseño modular con una cubierta estructural permite que múltiples módulos se coloquen lado a lado y uno encima del otro para formar un sistema de ventiladores en conjunto. Las aplicaciones típicas incluyen suministro y retorno en sistemas de retroalimentación.
- De 900 a 45,000 cfm por ventilador
- Hasta 7 pulg. Ca.
AMCA licensed for FEI, Air & Sound Performance
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
-
APDAPMAPHHPA
-
- Información de aplicación
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto