WIH/WRH
Los modelos WIH (suministro) y WRH (relevo) permiten una considerable flexibilidad de diseño y están disponibles en una gran variedad de tamaños. Las aspas resistentes a la intemperie proporcionan una buena protección contra los elementos en condiciones ambientales, a la vez que proporcionan propiedades excepcionales de resistencia al flujo de aire. Una amplia gama de bases para techo está disponible.
- Sistemas y Accesorios
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
WIH/WRH
-
- Videos
- Otra información del producto
-
Garantía
- Warranty Statement for Louver Products
- Warranty Statement for Louver Baked Enamel Finish
- Warranty Statement for Class I Anodize
- Warranty Statement for Class II Anodize
- Warranty Statement for Kynar/Acroflur 50% Finish
- Warranty Statement for Kynar/Hylar Mica (70%) Finish
- Warranty Statement for Maintenance - Protecting and Repairing the Finish