Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

ESD-635PD

El modelo ESD-635PD es un louver tipo Penthouse de suministro o extracción por gravedad que incorpora aspas drenables horizontales que proporcionan una protección excepcional contra la penetración del agua en condiciones ambientales. El ESD-635PD está diseñado para resistir cargas de presión del viento extremadamente altas y a la vez otorga protección contra escombros transportados por el viento. Una amplia gama de tamaños y bases para techo hechos a la medida están disponibles.

  • 6 pulgadas de profundidad

Certifications:

Protocolos de Prueba de Florida: TAS 201 Impacto de misiles de gran tamaño

Protocolos de Prueba de Florida:TAS 202 Presión de aire estática uniforme

Protocolos de Prueba de Florida:TAS 203 carga de viento cíclico

Purchase Options: