EDJ-401
El modelo EDJ-401 es un louver estacionario de aluminio con aspas sin drenaje que protege las aberturas de entrada y salida en los muros exteriores. El diseño incorpora un cabezal drenable, aspas tipo “J” y base inclinada del marco.
- 4 pulgadas de profundidad
- 52% Área libre (4 pies x 4 pies)
- 963 ppm velocidad de área libre en el punto inicial de penetración de agua
Certifications:
AMCA 500-L por su rendimiento del aire y penetración del agua
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
EDJ-401
-
- Otra información del producto
-
Garantía
- Warranty Statement for Louver Products
- Warranty Statement for Louver Baked Enamel Finish
- Warranty Statement for Class I Anodize
- Warranty Statement for Class II Anodize
- Warranty Statement for Kynar/Acroflur 50% Finish
- Warranty Statement for Kynar/Hylar Mica (70%) Finish
- Warranty Statement for Maintenance - Protecting and Repairing the Finish