HPR-330
El HPR-330 es una compuerta industrial de liberación de presión con marco de doble canal. Esta diseñada para proteger los sistemas HVAC y los procesos industriales al liberar la presión del aire.
- Tipo de Aspa: Aerodinámica
- Liberación de Presión: 0.5 a 6 pulg. Ca
- Contrapresión: 13.5 - 20 pulg. Ca.
- Velocidad: 6400 ppm
- Temperatura: -40°C a 121°C (-40°F a 250°F).
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
HPR-330
-
- Otra información del producto
- Garantía