HPR-230
El HPR-230 es una compuerta industrial de liberación de presión con marco de doble canal y aspas aerodinámicas. Protege los sistemas HVAC y los procesos industriales al liberar la presión del aire.
- Tipo de Aspa: Aerodinámicas
- Liberación de Presión: 0.25 a 4 pulg. Ca
- Contrapresión: 6 - 13.5 pulg. Ca.
- Velocidad: 5150 ppm
- Temperatura: -40°C a 121°C (-40°F to 250°F).
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
HPR-230
-
- Otra información del producto
- Garantía