HPR-120
El HPR-120 es una compuerta de liberación de presión con marco de doble canal. Protege los sistemas HVAC y los procesos industriales al liberar la presión del aire.
- Tipo de Aspa: 2V
- Liberación de Presión: 0.1 a 2 pulg. Ca
- Contrapresión: 5 - 8.5 pulg. Ca.
- Velocidad: 5150 ppm
- Temperatura: -29°C a 93°C (-20°F a 250°F) con sellos y -29°C a 121°C (-20°F a 250°F) sin sellos
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CAD
HPR-120
-
- Otra información del producto
- Garantía